TRF2001PVBAR

正在供货

具有专用 TX 和 RX 路径的 820MHz 至 1054MHz ISM 频带 Wi-SUN 和多协议射频前端模块 | VBA | 28 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN-FCRLF (VBA) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TRF2001P 的特性

  • 820MHz 至 1054MHz 射频前端模块
  • 发送 (TX):
    • 饱和输出功率 (PSAT):27.5dBm (3.3V)
    • PA 增益:24dB
    • PAE:27dBm 时为 42.2%
    • HD2 / HD3: –56dBc / –70dBc
  • 接收 (RX) LNA:
    • 增益:16dB
    • 噪声系数 (NF):1.3dB
    • IP1dB: –6.7dBm
  • ANT 至 RX_FLT 插入损耗:1.5dB
  • 集成的 50Ω 射频匹配
  • 集成的 dB 线性功率检测器
  • 电源电压:3.1V 至 4.25V
  • 3.3V 下的总电源电流:
    • 360mA (TX PO = 27dBm)
    • 65mA(TX,无射频)
    • 10.3mA(仅 RX)
  • 低睡眠模式电流:0.05µA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 85°C

TRF2001P 的说明

TRF2001P 是一款高性能射频前端模块 (FEM),适用于功耗低于 1GHz 的工业、科学和医疗 (ISM) 频段的低功耗无线应用,可在 820MHz 至 1054MHz 的频率范围内运行。TRF2001P 需要极少的外部 BOM,包括范围扩展器功率放大器 (PA) 和低噪声放大器 (LNA)、发送/接收天线开关、天线端口低通滤波器和 dB 线性射频功率检测器等功能,可实现具有成本效益的设计,并采用节省空间的 4.5mm × 4.5mm QFN-28 封装。

TRF2001P 通过集成 PA 提供超出 WMCU 或收发器能力的高输出功率,增加了链路预算并允许在无线系统中进行距离扩展,并通过低噪声系数 LNA 提高接收器灵敏度。集成式功率检测器可用于系统校准或监测传送到天线的功率。该器件具有完全匹配的 50Ω 射频接口,可带来使用和设计灵活性。

TRF2001P 可在 3.1V 至 4.25V 的宽电源电压范围内运行,并且具有与 1.6V 至 3.3V CMOS 逻辑电平兼容的数字控制。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息