TPS925302-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
-
有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
- 可配置恒压和恒流运行
- 持续输出电流高达 2A
- 4% 调节精度(电压和电流模式)
- 自适应导通时间平均电流控制
- 可编程开关频率范围为 100kHz 至 1.2MHz
- 高级调光操作
- 10 位精度模拟调光
- 10 位精度内部 PWM 调光
- 支持外部 PWM 调光输入
- 针对外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)进行优化
- 逐周期开关过流保护
- 开关过热保护
- 串行外设接口 (SPI)
- 可配置模拟基准、开关频率和 PWM 调光占空比
- 故障监控和报告
- 支持跛行回家 (LH) 和独立模式运行
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS925302-Q1 汽车类 2 通道、恒流、恒压同步降压 LED 驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-10 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PKD) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。