TPS92002D

正在供货

用于 LED 照明且具有 15V 导通阈值的通用 PWM 控制器 | D | 8 | -40 to 105

等同于: TPS92002D.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TPS92314D/NOPB 正在供货 具有 PFC、采用 8-SOIC 封装的离线初级侧感应控制器 | D | 8 | -40 to 125 Lower start up current
TPS92314DR/NOPB 正在供货 具有 PFC、采用 8-SOIC 封装的离线初级侧感应控制器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS92002DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS92002 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS92002 的特性

  • Ideal for Single Stage Designs
  • Supports Isolated and Non-Isolated Topologies
  • Phase-Cut TRIAC Dimmable
  • Few External Components Mode Operation
  • Wide Duty Cycle Range for Wide-Input Voltage or Dimming Range
  • Convenient 5-V Reference Output
  • Undervoltage Lockout for Safe Operation
  • Operation to 1-MHz
  • 0.4-A Source/0.8-A Sink FET Driver
  • Low 100-µA Startup Current
  • APPLICATIONS
    • Residential LED Lighting Drivers for A19 E12/E26/27, GU10, MR16, PAR30/38 Integral Lamps
    • Drivers for Wall Sconces, Pathway Lighting and Overhead Lighting
    • Drivers for Wall Washing, Architectural and Display Lighting

TPS92002 的说明

The TPS92001/2 family of general LED lighting PWM controllers contains control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications.

The controllers can support Phase Cut TRIAC dimming with minimal external components. The controllers can also be implemented for stage conversion where the power factor (PF) exceeds regulatory requirements for lighting. These controllers also have an accessible 5-V reference that could be used to power a microcontroller or other low power peripheral components. The controllers operate in fixed frequency current mode switching with minimal external parts count. Internally implemented circuits include undervoltage lockout featuring startup current less than 100 µA, logic to ensure latched operation, a PWM comparator, and a totem pole output stage to sink or source peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state. Oscillator frequency and maximum duty cycle are programmed with two resistors and a capacitor.

The TPS92001/2 family also features full cycle soft start. The family offers UVLO thresholds and hysteresis levels for off-line and DC-to-DC systems. The TPS92001/2 is offered in the 8-pin MSOP (DGK) and 8-pin SOIC (D) packages. The small MSOP package makes the device ideally suited for applications where board

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS92002DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息