新

TPS7N59

预发布

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 10 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 19, 36 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 10 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 19, 36 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 输入电压范围:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.5µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:10A 时为 150mV(典型值)
  • 电源抑制比 (10A):
    • 1kHz 时为 84dB
    • 10kHz 时为 64dB
    • 100kHz 时为 49dB
    • 1MHz 时为 30dB
  • 出色的负载瞬态响应:
    • ±20mV,负载阶跃为 10mA 至 10A
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.2V
  • 可调软启动浪涌控制
  • BIAS 电源轨:3V 至 12V 外部电源轨
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:4mm × 4mm,24 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:14.3°C/W
  • 输入电压范围:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.5µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:10A 时为 150mV(典型值)
  • 电源抑制比 (10A):
    • 1kHz 时为 84dB
    • 10kHz 时为 64dB
    • 100kHz 时为 49dB
    • 1MHz 时为 30dB
  • 出色的负载瞬态响应:
    • ±20mV,负载阶跃为 10mA 至 10A
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.2V
  • 可调软启动浪涌控制
  • BIAS 电源轨:3V 至 12V 外部电源轨
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:4mm × 4mm,24 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:14.3°C/W

TPS7N59 是一款低噪声 (2.5µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 10A 电流,压降仅为 150mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过单个外部电阻进行调节,范围为 0.5V 至 5.2V。TPS7N59 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时为 30dB)和高输出电流能力等特性一体,专为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感型组件(例如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。

需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载【例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)】还能够从出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能中受益,以提供良好的系统性能。凭借多功能性、高性能和小尺寸解决方案,该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等高电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的理想选择。

TPS7N59 是一款低噪声 (2.5µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 10A 电流,压降仅为 150mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过单个外部电阻进行调节,范围为 0.5V 至 5.2V。TPS7N59 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时为 30dB)和高输出电流能力等特性一体,专为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感型组件(例如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。

需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载【例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)】还能够从出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能中受益,以提供良好的系统性能。凭借多功能性、高性能和小尺寸解决方案,该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等高电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7N59 10A、低 VIN、低噪声、高精度、 超低压降 (LDO) 稳压器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7N59EVM-184 — TPS7N59 评估模块

TPS7N59EVM-184 评估模块 (EVM) 可用作 TPS7N59 工程演示和评估的参考设计,TPS7N59 是一款超低噪声、超高 PSRR、可驱动 10A 的射频低压降 (LDO) 线性稳压器。本用户指南包含设置和操作说明、散热和布局指南、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。

计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频