TPS7A14C

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBK) 6 0.8236 mm² (1.16 mm × 0.71 mm)
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 1A 时的压降电压为:80mV(最大值)
  • 出色的负载瞬态响应
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:
    • +10mV(最大值)至 −23mV(最小值)
  • 高 PSRR:
    • 在 1kHz 下为 60dB(VOUT = 0.8V,IOUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.0V(为 25mV)
  • VBIAS 范围:2.2V 至 5.5V
  • 封装:
    • 6 引脚 WCSP:1.16mm × 0.71mm
  • 有源输出放电
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 1A 时的压降电压为:80mV(最大值)
  • 出色的负载瞬态响应
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:
    • +10mV(最大值)至 −23mV(最小值)
  • 高 PSRR:
    • 在 1kHz 下为 60dB(VOUT = 0.8V,IOUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.0V(为 25mV)
  • VBIAS 范围:2.2V 至 5.5V
  • 封装:
    • 6 引脚 WCSP:1.16mm × 0.71mm
  • 有源输出放电

TPS7A14C 是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件提供 1A 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有卓越的精度。

主电源路径通过 IN 引脚,连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。

TPS7A14C 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A14C 采用超小型 0.71mm × 1.16mm、6 凸点 WCSP 封装。

TPS7A14C 是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件提供 1A 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有卓越的精度。

主电源路径通过 IN 引脚,连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。

TPS7A14C 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A14C 采用超小型 0.71mm × 1.16mm、6 凸点 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A14C 1A、低 VIN 、低 VOUT 、快速趋稳、低压降稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 1A、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A14 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A14 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。TPS7A14EVM-058 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,请使用 1.5µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频