TPS653861-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
功能安全合规型(目标,在器件发布时确认)
- 专为功能安全应用开发
- 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求的文档
- 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
- 输入电压范围
- 5V 至 36V(初始上电)
- 3.5V 至 36V(初始上电后正常运行),工作电压限制为 2.3V
- 输出电源轨
- 同步降压/升压前置稳压器具有可配置的展频,4.3V、5V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
- 降压模式下为 2.8A(选项 0 型号)
- 降压模式下为 1.5A(选项 1 型号)
- 四 LDO:1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V、5V,旁路或电压监控模式。每个 LDO 都具有独立的可配置电流限制。
- LDO1 和 LDO2:最高 600mA 的低 IQ
- LDO3 和 LDO4:低噪声、低 IQ、1% 精度,高达 225mA
- 用于传感器或外设电源的两个受保护 LDO:PLDO1 和 PLDO2
- 可针对跟踪模式或固定输出/VMON 模式(可配置为 1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V 或 5V,最大电流为 200mA)进行配置
- 机箱短路 (-2V) 和电源 (+36V) 保护
- 同步降压/升压前置稳压器具有可配置的展频,4.3V、5V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
- 电源序列控制:
- 可配置的上电和断电序列(NVM 默认值包括输出电压)
- 可包括输出轨、外部电压监控器和外部使能信号
- 监控、保护和诊断
- 监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
- 两个外部电压监测器(引脚)
- 通过独立的电流限制对所有稳压器输出进行保护
- 所有稳压器均具有独立的过热预警和关断保护
- 看门狗:可配置为打开和关闭窗口或问答
- 错误信号监控器 (ESM) 用于监控 MCU 错误输出(PWM 和电平模式)
- 用于器件和系统保护的 SAFE 状态
- 用于内部振荡器的时钟监控器
- 模拟和逻辑内置自检 (BIST)
- 对非易失性存储器 (NVM)、器件配置寄存器和 SPI 通信进行 CRC
- 诊断输出引脚:将模拟和数字信号多路复用至 MCU ADC 和输入
- 比较模块:2 个通道可配置为通用比较器,或多达 4 个通道用于电压监测
- 用于唤醒和测量的计时器(低 IQ),范围为 64µs 至 203.6 天
- 用于配置、状态和错误报告的 SPI
- 复位输出 (NRST)、用于在检测到故障中断输出 (NINT) 时指示系统安全状态的两个可配置安全输出 (SAFE_OUTx),以及电源正常输出 (PGOOD)
- 二可配置唤醒引脚 (WAKEx)
- 48 引脚 HTSSOPPowerPAD™ IC 封装
TPS65386x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS653860/61-Q1 适用于安全相关应用的电源管理 IC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-31 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
PMIC-RTOS-DRIVERS — 德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序
This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
驱动程序或库
PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)
Graphical user interface used to communicate with the TPS65386x-Q1 PMIC through SPI and evaluate device functionality and performance.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。