主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62A04B

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 15mΩ / 10mΩ 低 RDSON 开关
  • 25µA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • 与 TLV62585 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 15mΩ / 10mΩ 低 RDSON 开关
  • 25µA 静态电流
  • 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 选项
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装
  • 与 TLV62585 引脚对引脚兼容

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是专为高效率和紧凑型设计尺寸而设计的同步降压型直流/直流转换器。该器件使用集成开关持续提供 4A 的输出电流。在中等负载至高负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A04B 器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。无论负载条件如何,此器件系列的 A 型号 (TPS62A04AB) 始终保持 PWM 模式。该器件可保持稳定的频率和超低的纹波。

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 使用外部电阻分压器来设置输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压正确。过流保护搭配热关断,可保护器件和应用。这些器件采用 SOT563 封装。

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 是专为高效率和紧凑型设计尺寸而设计的同步降压型直流/直流转换器。该器件使用集成开关持续提供 4A 的输出电流。在中等负载至高负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A04B 器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。无论负载条件如何,此器件系列的 A 型号 (TPS62A04AB) 始终保持 PWM 模式。该器件可保持稳定的频率和超低的纹波。

TPS62A04B 和 TPS62A04AB 使用外部电阻分压器来设置输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压正确。过流保护搭配热关断,可保护器件和应用。这些器件采用 SOT563 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS62A04AB 正在供货 采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 高效降压转换器 Forced-PWM version
TPS62A06 正在供货 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器 Higher output current

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A04xB 采用 SOT563 封装的 4A 高效同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块

TPS62A06EVM-248 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A06 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频