数据表
TPS62813
- 功能安全型
- 输入电压范围:2.75V 至 6V
- 1A、2A、3A 和 4A 系列
- 静态电流 15µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM 以及 PFM 运行
- 可调开关频率为1.8MHz 至 4MHz
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确时序控制
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 展频时钟 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
TPS6281x 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。TPS6281x 系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。TPS6281x 专为电信等工业应用而设计。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM/PFM 模式下,TPS6281x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPS6281x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,可设置启动时间或进行对于向外部源提供的输出电压的跟踪。此特性可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。TPS6281x 采用 3mm × 2mm VQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6281x 2.75V 至 6V、可调频率、降压转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-7 | |
| 功能安全信息 | TPS6281x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026-6-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62810EVM-015 — 降压转换器评估模块
TPS62810EVM-015 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281X-Q1 汽车降压转换器系列的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。