数据表
TPS61253F
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围(TPS61253A、TPS61253F)
- 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
- 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
- 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET,60mΩ HS-FET
- VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1,500mA(TPS61253A、TPS61253F)
- VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1,500mA (TPS61253E)
- 42µA 的输入静态电流
- 4A 的开关谷值电流限制 (TPS61253A)
- 4.5A 的开关谷值电流限制(TPS61253E、TPS61253F)
-
TPS61253E 和 TPS61253F 支持 1.2V I/O
-
TPS612532A 输出放电功能可用
- 3.8MHz 开关频率
- 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
- 支持直通模式
- ±2% 的输出电压精度
- 600µs 软启动时间
- 间断模式短路保护
- 关断期间负载断开
- 热关断
- 结合使用 TPS61253A 和 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS61253x 器件可以为由电池供电的便携式应用提供电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V(TPS61253A、TPS61253F)或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可用的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V。TPS61253x 支持通过放电电压低至 3V 的电池提供高达 1,500mA 的负载电流。
TPS61253x 以典型值为 3.8MHz 的开关频率运行。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 运行模式可以使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持大于 25kHz 的开关频率,以避免产生噪声。
TPS61253x 内置 600µs 的软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS61253A、TPS61253E、TPS61253F 3.8MHz、5V、4A 升压转换器,采用 1.2mm x 1.3mm 的 WCSP 封装 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2026-1-30 |
| 应用手册 | Design Considerations for Boost Converter With Pass-Through Mode | PDF | HTML | 2026-9-24 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61253AEVM-803 — 适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块
这些器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,因此 TPS6125xA 能够支持由锂离子电池(具有拓展电压范围)供电的应用。此器件以稳定的 3.5MHz 开关频率运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载条件下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式则适用于噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载条件下实现低噪声。在关断期间,负载会从电池完全断开。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。