主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS562246B

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 经过配置可满足众多应用的需求
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V (TPS562246B)
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • ±1.5% 基准电压精度
    • 集成式 FET: 100mΩ 和 55mΩ
    • TPS562243 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:1280kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562243 在轻负载下采用 Eco-mode,而 TPS562246、TPS562246B 采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围:-40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm
  • 使用 TPS56224xx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 经过配置可满足众多应用的需求
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V (TPS562246B)
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • ±1.5% 基准电压精度
    • 集成式 FET: 100mΩ 和 55mΩ
    • TPS562243 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:1280kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562243 在轻负载下采用 Eco-mode,而 TPS562246、TPS562246B 采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围:-40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm
  • 使用 TPS56224xx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS56224xx 是一款简单且易于使用的同步降压转换器,输入电压范围为 4.2V 至 17V(TPS562243、TPS562246)和 4.5V 至 17V (TPS562246B),,并支持高达 2A 的持续电流。

该器件设计为使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562243 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562246 和 TPS562246B 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56224xx 集成了包括 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 在内的全面断续模式保护功能。

TPS56224xx 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

TPS56224xx 是一款简单且易于使用的同步降压转换器,输入电压范围为 4.2V 至 17V(TPS562243、TPS562246)和 4.5V 至 17V (TPS562246B),,并支持高达 2A 的持续电流。

该器件设计为使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562243 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562246 和 TPS562246B 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56224xx 集成了包括 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 在内的全面断续模式保护功能。

TPS56224xx 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56224xx 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、2A 同步降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频