主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS543B25E

正在供货

具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
WQFN-FCRLF (RYS) 17 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 25A 和 20A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –55°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-FCRLF 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 与 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22 引脚兼容
  • 可提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS543B25E 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 25A 和 20A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –55°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-FCRLF 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 与 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22 引脚兼容
  • 可提供 SIMPLIS 模型
  • 使用 TPS543B25E 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS543B25E 是一款高效的 18V、25A 同步降压转换器。该器件采用内部补偿、固定频率、ACM 控制架构,该架构始终在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,可生成 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚实现可调欠压锁定 (UVLO) 以及全套故障保护。

TPS543B25E 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。

TPS543B25E 是一款高效的 18V、25A 同步降压转换器。该器件采用内部补偿、固定频率、ACM 控制架构,该架构始终在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,可生成 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚实现可调欠压锁定 (UVLO) 以及全套故障保护。

TPS543B25E 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS543B25 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Without Extended Temperature range
功能与比较器件相似
TPSM843B22E 正在供货 具有工作温度范围的 4V 至 18V 输入、20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Power module version with integrated inductor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS543B25E 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、 25 A SWIFT 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543B22EVM — TPS543B22 同步降压转换器评估模块

TPS543B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有低漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS543B22 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMDY4A.ZIP (928 KB) - SIMPLIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RYS) 17 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频