封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RVC) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS25810 的特性
- 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
- 连接器连接/断开检测
- 配置通道 (CC) STD/1.5A/3A 电流能力通告
- 超高速极性确定
- VBUS 应用和放电
- VCONN 应用于电子标记电缆
- 音频和调试附件识别
- 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
- 三个输入电源选项
- IN1:USB 充电电源
- IN2:VCONN 电源
- AUX:器件电源
- 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
- 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1.7/3.4A ILimit (±7.1%) - 可编程
- 端口功率管理可实现多端口的功率资源优化
- 封装:20 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm x 4mm) (1)
- UL列表 - 文件号E169910
(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准
TPS25810 的说明
TPS25810 是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。TPS25810 监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,确定何时连接了 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 设备,TPS25810 将对 VBUS 供电并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线通告给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,TPS25810 还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。TPS25810 还会识别何时连接了 Type-C 音频或调试附件。
TPS25810 在未连接设备时的电流消耗低于 0.7uA(典型值)。未连接 UFP 时,可使用 UFP 输出禁用高功率 5V 电源,从而在 S4/S5 系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统微控制器供电。
TPS25810 34mΩ 电源开关有两个可选的固定电流限值,与 Type-C 电流水平相对应。FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流 (3A) 的环境下,LD_DET 输出可对多个高电流 Type-C 端口的功率管理进行控制。