TPS22991I

正在供货

产品详情

Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 2.7 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.009 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 28 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Imax (A) 2.7 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.009 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 28 Operating temperature range (°C) -55 to 125
UQFN-HR (RAA) 4 0.6375 mm² (0.75 mm × 0.85 mm)
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 最大持续开关电流:2.7A
  • 典型导通电阻:28mΩ
  • 低静态电流:
    • VIN = 3.3V 时 IQ = 6µA(典型值)
  • 超低关断电流:
    • VIN = 3.3V 时 ISD = 200nA(最大值)
  • 受控压摆率:
    • 版本 B、BN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 141µs
    • 版本 C、CN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 662µs
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • 热关断保护
  • UQFN 封装:0.85 × 0.75mm,0.4mm 间距
  • 集成型单通道负载开关
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 最大持续开关电流:2.7A
  • 典型导通电阻:28mΩ
  • 低静态电流:
    • VIN = 3.3V 时 IQ = 6µA(典型值)
  • 超低关断电流:
    • VIN = 3.3V 时 ISD = 200nA(最大值)
  • 受控压摆率:
    • 版本 B、BN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 141µs
    • 版本 C、CN:VIN = 3.3V 时上升时间 (tR) = 662µs
  • 快速输出放电 (QOD):150Ω
  • 热关断保护
  • UQFN 封装:0.85 × 0.75mm,0.4mm 间距

TPS22991I 是一款具有受控压摆率的小型、低 RON 单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.0V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且支持最大 3A 的持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。

对于空间受限的电池供电应用,该器件因其尺寸小且 RON 较低而适用。该开关还具有宽输入电压范围,适用于多种不同的电压轨。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22991I 通过集成一个 150Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。

TPS22991I 采用节省空间的小型 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125℃。

TPS22991I 是一款具有受控压摆率的小型、低 RON 单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.0V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且支持最大 3A 的持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。

对于空间受限的电池供电应用,该器件因其尺寸小且 RON 较低而适用。该开关还具有宽输入电压范围,适用于多种不同的电压轨。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22991I 通过集成一个 150Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。

TPS22991I 采用节省空间的小型 0.85mm × 0.75mm、0.4mm 间距、4 引脚 UQFN 封装。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –55°C 至 +125℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22991I 采用小型塑料封装的 5.5V、2.7A、28mΩ 负载开关器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN-HR (RAA) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频