TPL5000DGSR

正在供货

具有看门狗功能的毫微功耗可编程计时器 | DGS | 10 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPL5000DGSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPL5000DGST 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R

TPL5000 的特性

  • 电源电压范围为 1.8V 至 5.0V
  • 流耗 30nA(2.5V 时的典型值)
  • 看门狗功能性
  • 复位功能性
  • 可选定时器间隔 1s 至 64s

应用

  • 电池供电系统
  • 能量采集系统
  • 远程数据记录器
  • 传感器节点
  • 楼宇自动化
  • 消费类电子产品
  • 低功耗无线系统
  • 安全平台

All trademarks are the property of their respective owners.

TPL5000 的说明

TPL5000 是一个长期定时器集成电路 (IC),针对低功耗应用进行了优化。 TPL5000 能够替代一个微控制器 (µC) 的内部定时器,使 µC 能够保持在低功耗睡眠模式,而不用运行一个定时器,从而减少 60% 至 80% 的总功耗。 TPL5000 适用于中断驱动型应用,并且提供 1 秒至 64 秒的可选定时间隔。 出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求配备看门狗功能。 TPL5000 无需增加功耗即可实现看门狗功能。 TPL5000 还可通过一个电源正常数字输入监视电池管理 IC,并根据需要复位微控制器。 此器件采用 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPL5000DGST 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息