封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSV) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD6F002-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q101 标准
- 针对数据端口的 6 通道电磁干扰 (EMI) 滤波
- 100MHz 频率下的串扰衰减为 –47dB
- 800MHz 频率下的插入损耗为 –30dB
- 100MHz 频率下的的带宽为 –3dB
- Pi 型 (C-R-C) 滤波器配置
(R = 100Ω,CTOTAL = 34pF) - 优异的静电放电 (ESD) 保护,超过了 IEC 61000-4-2
标准(4 级)- ±20kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- 低泄漏电流 20nA(最大值)
- 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (3mm × 1.35mm)
应用
- 液晶显示屏 (LCD) 显示接口
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 存储器接口
- 采用柔性电缆的数据线
- FPD-Link
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD6F002-Q1 的说明
TPD6F002-Q1 是一款高度集成的器件,该器件提供有 6 通道 EMI 滤波器和基于瞬态电压抑制器 (TVS) 的 ESD 保护二极管阵列。 低通滤波器阵列可为数据端口抑制 EMI/射频干扰 (RFI) 辐射,防止其受到电磁干扰。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的小型 DSV 封装,可对 LCD 显示屏、存储器接口、GPIO 线和 FPD-Link 提供强力的电路保护。