封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD6E004 的特性
- ESD 保护性能超过 JESD 规范要求:
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- 1.6pF 低 I/O 电容
- 电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
- 6 通道器件
- 节省空间的 UQFN (RSE) 封装
TPD6E004 的说明
TPD6E004 器件是一款低电容、±15kV ESD 保护二极管阵列,设计用于保护连接到通信线路的敏感电子元件。每个通道包含一对二极管,用于将 ESD 电流脉冲引导至 V CC 或 GND。 TPD6E004 可针对高达 ±15kV 的人体放电模型 (HBM) ESD 脉冲、 ±8kV 接触 ESD 和 ±12kV 空气间隙 ESD(如 IEC 61000-4-2 中所规定)提供保护。该器件每通道具有 1.6pF 的电容典型值,因此非常适用于高速数据 I/O 接口。
TPD6E004 器件采用 RSE 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
TPD6E004 器件采用 6 通道 ESD 结构,专为 USB、以太网和 FireWire 应用而设计。