TPD4E001
- IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
- IO 电容值:1.5pF(典型值)
- 低泄漏电流:1nA(最大值)
- 低电源电流:1nA
- 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
- 高空间利用率 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
- 可提供供替换的 2 通道、3 通道、6 通道选项:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
TPD4E001 是一款基于静电放电 (ESD) 保护二极管阵列的四通道瞬态电压抑制器 (TVS)。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件每通道具有 1.5pF IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。具有超低泄漏电流(最大值 < 1nA),因此适合在血糖仪和心率监护仪等 应用 中进行精密模拟测量。
TPD4E001 可提供 DRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN) 和 DPK (PUSON) 封装并且其额定运行温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。另请参见 TPD4E1U06DCKR 和 TPD4E1U06DBVR,它们与 TPD4E001DCKR 和 TPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且不再需要输入电容器。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于高速数据接口的 TPD4E001 低电容 4 通道 ESD 保护 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2019年 9月 23日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 查看选项 |
USON (DPK) | 6 | 查看选项 |
WSON (DRS) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。