产品详情

Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-6, SOT-23-6, SOT-5X3, USON, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 25 Interface type Ethernet, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 11 IO leakage current (max) (nA) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 4 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SC70-6, SOT-23-6, SOT-5X3, USON, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-5 (A) 5.5 Clamping voltage (V) 25 Interface type Ethernet, LVDS, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 11 IO leakage current (max) (nA) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DPK) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WSON (DRS) 6 9 mm² 3 x 3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
  • IO 电容:1.5pF(典型值)
  • 低漏电流:1nA(最大值)
  • 低电源电流:1nA
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
  • 节省空间的 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
  • 备用的 2 通道、3 通道、6 通道选项可供选择:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
  • IO 电容:1.5pF(典型值)
  • 低漏电流:1nA(最大值)
  • 低电源电流:1nA
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
  • 节省空间的 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
  • 备用的 2 通道、3 通道、6 通道选项可供选择:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001

TPD4E001 是基于 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件的每个通道都有 1.5pF 的 IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。此超低泄漏电流(最大值 < 1nA)适合于诸如血糖仪和心率监测仪等高精度模拟测量应用。

TPD4E001 有 DRL (SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、和 DPK (PUSON) 封装方式可供选择,并且其额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。另请参阅 TPD4E1U06DCKRTPD4E1U06DBVR,分别与 TPD4E001DCKRTPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且无需要使用输入电容器。

TPD4E001 是基于 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件的每个通道都有 1.5pF 的 IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。此超低泄漏电流(最大值 < 1nA)适合于诸如血糖仪和心率监测仪等高精度模拟测量应用。

TPD4E001 有 DRL (SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、和 DPK (PUSON) 封装方式可供选择,并且其额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。另请参阅 TPD4E1U06DCKRTPD4E1U06DBVR,分别与 TPD4E001DCKRTPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且无需要使用输入电容器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4E001 适用于高速数据接口的低电容 4 通道 ESD 保护 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2025年 2月 13日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) 2025年 8月 5日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM — 适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI C2000™ 模块上系统平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 C2000 HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK。HSEC180ADAPEVM 还具有两个 DP83826 10/100Mbps 工业以太网 PHY,用于评估 C2000 微控制器 SOM 平台上的 EtherCAT® 功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM-AM2 — 适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计

此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DPK) 6 Ultra Librarian
WSON (DRS) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频