可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPD3S716-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准(1 级)
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- VBUS_CON 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和接地短路保护
- VD+ 和 VD– 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和 VBUS 短路保护
- 在 VBUS_CON、 VD+、VD– 上提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上具有 ISO 10605 330pF、330Ω ESD 保护
- ±8kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- 低 RON nFET VBUS 开关(典型值为 63mΩ)
- 高速数据开关(3dB 带宽为 1GHz)
- 可调节断续电流限制高达 2.4A
- 短暂过压响应时间
- VBUS 开关的典型值为 2µs
- 数据开关的典型值为 200ns
- 独立的 VBUS 和数据使能引脚(用于配置主机和客户端/OTG 模式)
- 故障输出信号
- 热关断特性
- 16 引脚 SSOP 封装 (4.9mm x 3.9mm),直通布线
TPD3S716-Q1 是一套具有可调节电流限制功能的单芯片解决方案,可为汽车应用中 USB 连接器的 VBUS 和数据线路提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在提供 18V 电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。该器件具有 1GHz 的高带宽,适用于一些采用 USB2.0 高速数据速率的应用,如 Car Play。此外,该器件还具有 720MHz 以上的附加带宽裕量,有助于保持一个干净的 USB 2.0 眼图,并且支持使用较长的不可分离电缆(常见于汽车 USB 环境中)。电池短路保护可将内部系统电路隔离,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S716-Q1 能够处理高达 18V 的过压情况(热插拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护,能够极为可靠地关断数据开关以保护上游电路免遭有害电压和电流尖峰的影响。
VBUS_CON 引脚还提供可调节的电流限制负载开关以及接地短路保护功能。该器件支持高达 2.4A 的 VBUS 电流,支持 USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A 以及最高达 2.4A 的专用充电方案。独立的数据和 VBUS 使能引脚可用于配置主机和客户端-OTG 模式。此外,TPD3S716-Q1 还在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 保护,无需使用高电压、低容值的外部二极管。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制、电池短路保护和其他短路保护的汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 |
功能安全信息 | TPD3S716-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 20日 | |||
EVM 用户指南 | TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 6月 30日 | ||||
选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
技术文章 | Optimize your automotive USB short-to-battery design - part 2 | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD3S716-Q1EVM — 具有可调电流限制的 TPD3S716-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00887 — 具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计
此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点