TPD3S716-Q1EVM

TPD3S716-Q1EVM

立即订购

概述

TPD3S716-Q1EVM 包含四个 TPD3S716-Q1 器件。一个 TPD3S716-Q1 (U1) 配置有两个 USB 2.0 Type-A 连接器(USB1 和 USB2),用于采集系统级测试数据。一个 TPD3S716-Q1 (U2) 配置有四个 SMA (S1–S4) 连接器,可使用矢量网络分析器进行 4 端口分析。一个 TPD3S716-Q1 (U3) 配置有测试点,用于对保护引脚进行 ESD 注入测试。U3 还配置为在 ESD 测试期间通过 J3 使用示波器采集钳位波形。一个 TPD3S716-Q1 (U4) 具有引脚输出,用于器件级测试。

特性
  • IEC61000-4-2 合规性测试
  • 4 端口 s 参数分析
  • USB 2.0 吞吐量分析
  • ESD 事件期间的静电放电 (ESD) 钳位波形

  • TPD3S716-Q1 评估模块

USB 端口保护 IC
TPD3S716-Q1 — 汽车类 USB 0.5A 至 2.4A 可调节电流限制和 VBUS/D+/D- VBATT 短路保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD3S716-Q1EVM — 具有可调电流限制的 TPD3S716-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPD3S716-Q1EVM — 具有可调电流限制的 TPD3S716-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017-6-30
证书 TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频