主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD3S716-Q1

正在供货

汽车类 USB 0.5A 至 2.4A 可调节电流限制和 VBUS/D+/D- VBATT 短路保护

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS254900A-Q1 正在供货 带 VBATT 短路保护功能的汽车类 USB 主机充电器 TPS254900A-Q1 is newer version which integrates BC1.2 logic

产品详情

Number of switches 3 IO capacitance (typ) (pF) 6.9 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Current limit, Short-to-battery protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Interface type USB 2.0
Number of switches 3 IO capacitance (typ) (pF) 6.9 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Current limit, Short-to-battery protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Interface type USB 2.0
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 AEC-Q100 标准(1 级)
    • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • VBUS_CON 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和接地短路保护
  • VD+ 和 VD– 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和 VBUS 短路保护
  • 在 VBUS_CON、 VD+、VD– 上提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上具有 ISO 10605 330pF、330Ω ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 低 RON nFET VBUS 开关(典型值为 63mΩ)
  • 高速数据开关(3dB 带宽为 1GHz)
  • 可调节断续电流限制高达 2.4A
  • 短暂过压响应时间
    • VBUS 开关的典型值为 2µs
    • 数据开关的典型值为 200ns
  • 独立的 VBUS 和数据使能引脚(用于配置主机和客户端/OTG 模式)
  • 故障输出信号
  • 热关断特性
  • 16 引脚 SSOP 封装 (4.9mm x 3.9mm),直通布线
  • 符合 AEC-Q100 标准(1 级)
    • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • VBUS_CON 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和接地短路保护
  • VD+ 和 VD– 引脚上具有电池短路保护(高达 18V)和 VBUS 短路保护
  • 在 VBUS_CON、 VD+、VD– 上提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上具有 ISO 10605 330pF、330Ω ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 低 RON nFET VBUS 开关(典型值为 63mΩ)
  • 高速数据开关(3dB 带宽为 1GHz)
  • 可调节断续电流限制高达 2.4A
  • 短暂过压响应时间
    • VBUS 开关的典型值为 2µs
    • 数据开关的典型值为 200ns
  • 独立的 VBUS 和数据使能引脚(用于配置主机和客户端/OTG 模式)
  • 故障输出信号
  • 热关断特性
  • 16 引脚 SSOP 封装 (4.9mm x 3.9mm),直通布线

TPD3S716-Q1 是一套具有可调节电流限制功能的单芯片解决方案,可为汽车应用中 USB 连接器的 VBUS 和数据线路提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在提供 18V 电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。该器件具有 1GHz 的高带宽,适用于一些采用 USB2.0 高速数据速率的应用,如 Car Play。此外,该器件还具有 720MHz 以上的附加带宽裕量,有助于保持一个干净的 USB 2.0 眼图,并且支持使用较长的不可分离电缆(常见于汽车 USB 环境中)。电池短路保护可将内部系统电路隔离,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S716-Q1 能够处理高达 18V 的过压情况(热插拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护,能够极为可靠地关断数据开关以保护上游电路免遭有害电压和电流尖峰的影响。

VBUS_CON 引脚还提供可调节的电流限制负载开关以及接地短路保护功能。该器件支持高达 2.4A 的 VBUS 电流,支持 USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A 以及最高达 2.4A 的专用充电方案。独立的数据和 VBUS 使能引脚可用于配置主机和客户端-OTG 模式。此外,TPD3S716-Q1 还在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 保护,无需使用高电压、低容值的外部二极管。

TPD3S716-Q1 是一套具有可调节电流限制功能的单芯片解决方案,可为汽车应用中 USB 连接器的 VBUS 和数据线路提供电池短路保护、短路保护以及 ESD 保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在提供 18V 电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。该器件具有 1GHz 的高带宽,适用于一些采用 USB2.0 高速数据速率的应用,如 Car Play。此外,该器件还具有 720MHz 以上的附加带宽裕量,有助于保持一个干净的 USB 2.0 眼图,并且支持使用较长的不可分离电缆(常见于汽车 USB 环境中)。电池短路保护可将内部系统电路隔离,防止其受到 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S716-Q1 能够处理高达 18V 的过压情况(热插拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护,能够极为可靠地关断数据开关以保护上游电路免遭有害电压和电流尖峰的影响。

VBUS_CON 引脚还提供可调节的电流限制负载开关以及接地短路保护功能。该器件支持高达 2.4A 的 VBUS 电流,支持 USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A 以及最高达 2.4A 的专用充电方案。独立的数据和 VBUS 使能引脚可用于配置主机和客户端-OTG 模式。此外,TPD3S716-Q1 还在 VBUS_CON、VD+ 和 VD– 引脚上集成了系统级 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 ESD 保护,无需使用高电压、低容值的外部二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制、电池短路保护和其他短路保护的汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 12日
功能安全信息 TPD3S716-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 20日
EVM 用户指南 TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 6月 30日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
技术文章 Optimize your automotive USB short-to-battery design - part 2 PDF | HTML 2016年 6月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD3S716-Q1EVM — 具有可调电流限制的 TPD3S716-Q1 汽车类 USB 2.0 接口保护器件评估模块

TPD3S716-Q1EVM 包含 4 个 TPD3S716-Q1 器件。一个 TPD3S716-Q1 (U1) 配置有 2 个 USB 2.0 A 类连接器(USB1 和 USB2),用于捕获系统级测试。一个 TPD3S716-Q1 (U2) 配置有 4 个 SMA (S1–S4) 连接器,可使用矢量网络分析器进行 4 端口分析。一个 TPD3S716-Q1 (U3) 配置有测试点,用于将 ESD 冲击至保护引脚。U3 还针对在 ESD 测试期间使用带有示波器的 J3 对钳位波形进行的捕获进行了配置。一个 TPD3S716-Q1 (U4) 针对器件级测试分配了引脚。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD3S716 IBIS Model

SLVMBJ4.ZIP (25 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD3S716-Q1 S-Parameter Model

SLVMBK0.ZIP (305 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00887 — 具有电池短路保护功能的汽车类 2.4A 双端口 USB 集线器参考设计

TIDA-00887 包括一个双端口 USB 2.0 集线器,由 TPD3S716-Q1 在两个下行端口上提供电池短路 (STB) 和电路短路保护。如果未连接上游设备,则两个下行端口均配置为由 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0 集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口 (DCP)。当连接到上游时,TUSB4020 集线器支持通过 CDP 充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式、CDP 模式和 DCP 模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。

此参考设计类似于 TIDA-00845,但它去除了系统中的 STB 仿真器,而增加了 2.4A 充电和自动电荷检测的功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频