封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZ) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPD1S414 的特性
- VBUS_CON 上的输入直流电压保护高达 30V
- 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
- 耐受高达 100V 开路浪涌电压(按照 IEC61000-4-5 标准)
- 内部 15ms 启动延迟
- 内部 30ms 软启动延迟以最大限度地减小 USB 涌入电流
- ESD 性能 VBUS_CON
- ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
- 集成输入启用和状态输出信号
- 热关断特性
- 节省空间的晶圆芯片级 (WCSP) 封装
(1.4mm x 1.89mm)
应用范围
- 手机
- 电子书
- 便携式媒体播放器
TPD1S414 的说明
TPD1S414 是一款用于 USB 连接器的 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。 此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。 在 VBUS_CON 引脚上,这个器件能够处理高达 30V 超压保护。在 EN 引脚切换为低电平时,TPD1S414 在接通 nFET 之前通过一个软启动延迟来等待 20ms。 ACK 引脚表示 FET 完全接通。