封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 15,000 | LARGE T&R |
TPD1E6B06 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌:3.8A (8/20µs)
- I/O 电容:6pF(典型值)
- RDYN:0.55Ω(典型值)
- 直流击穿电压:±6V(最小值)
- 低泄漏电流 10nA(典型值)
- 低 ESD 钳位电压
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- 节省空间的 0201 封装
(0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
应用
- 终端设备
- 移动电话
- 平板电脑
- 可穿戴产品
- 远程控制器
- 电子销售点 (EPOS)
- 接口
- 音频线路
- 通用输入/输出 (GPIO)
- 按钮
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E6B06 的说明
TPD1E6B06 器件是一款用于静电放电 (ESD) 保护的单通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用小型 0201 封装。TPD1E6B06 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,并且具有 ±15kV 接触放电和 ±15kV 气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。6pF 线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路 保护,支持的数据速率高达
800Mbps。
TPD1E6B06 的典型应用接口包括音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮以及 USB 端口的 VBUS 和 ID 引脚。TPD1E6B06 采用行业标准 0201 封装,因此体积超小,非常适合手机、平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。