封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 15,000 | LARGE T&R |
TPD1E04U04 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±16kV 接触放电
- ±16kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- IO 电容:0.5pF(典型值)、0.65pF(最大值)
- 超低 ESD 钳位电压
- 16A TLP 时为 8.9V
- -16A TLP 时为 -4.6V
- 低 RDYN
- IO 与 GND 之间为 0.25Ω
- GND 与 IO 之间为 0.18Ω
- 直流击穿电压:5V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 符合行业标准的 0402 封装
应用
- 终端设备
- 机顶盒
- 便携式计算机和台式机
- 电视和监视器
- 手机和平板电脑
- 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
- 接口
- HDMI 2.0
- HDMI 1.4b
- USB 3.0
- DisplayPort 1.2
- PCI Express 3.0
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E04U04 的说明
TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。
TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。