封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DDV) | 44 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPA3255 的特性
- 差分模拟输入
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的总输出功率
- 315W/4Ω,BTL 立体声配置
- 185W/8Ω,BTL 立体声配置
- 600W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 1% 时的总输出功率
- 260W/4Ω,BTL 立体声配置
- 150W/8Ω,BTL 立体声配置
- 480W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 采用高级集成反馈设计,具有高速栅极驱动器错误校正功能
(PurePath超清)- 高达 100kHz 的信号宽带,用于高清 (HD) 源的高频成分
- 超低 THD+N:1W/4Ω 时为 0.006%;削波时 < 0.01%
- 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(BTL,1kHz,无输入信号)
- (A 加权)输出噪声 < 85µV
- (A 加权)信噪比 (SNR) > 111dB
- 多种配置可供选择:
- 立体声、单声道、2.1 和 4xSE
- 启动和停止时无喀哒声和噼啪声
- 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
- 18V 至 53.5V 宽电源电压工作范围
- 具有错误报告功能的自保护设计(包括欠压、过压、削波和短路保护)
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
应用
- Blu-Ray Disc/DVD 接收器
- 高端 HTiB 系统
- AV 接收机
- 高端条形音箱
- 微型 Combo 系统
- 有源扬声器和低音炮
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPA3255 的说明
TPA3255 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件在 AD 模式下工作,THD 为 10% 时最多可驱动 2 个 315W/4Ω 负载和 2 个 150W(未削波功率)/8Ω 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3255 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(低于 2.5W)两大优点。这可以通过 85mΩ MOSFET 以及优化的栅极驱动器方案来实现。该方案相对于传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。