TPA3129D2DAPRG4

正在供货

具有低空闲电流的 15W 立体声、30W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器 | DAP | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPA3129D2DAPRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPA3129D2 的特性

  • 支持多路输出配置
    • 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 负载 (TPA3128D2)
    • 在 15V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 15W 功率 (TPA3129D2)
  • 宽电压范围:4.5V 至 26V
  • 高效 D 类运行
    • 采用推荐的 LC 滤波器配置时静态电流超低:<23mA
    • 功率效率达 90% 以上且静态损耗低,因此无需散热器
    • 基于输出功率的自适应调制机制
    • 智能放大器驱动器可降低对 RC 缓冲器的要求
  • 多重开关频率
    • AM 抑制
    • 主从同步
    • 300kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
  • 可编程功率限制
  • 支持并联 BTL 模式和单通道模式
  • 支持单电源和双电源供电模式
  • 集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装,焊盘朝下,用于 TPA3128D2 和 TPA3129D2)

TPA3129D2 的说明

TPA3128D2 和 TPA3129D2 低空闲功率损耗,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。TPA3128D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 30W 的功率,且无需外部散热器。TPA3129D2 器件的效率非常高,可在双层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。 该器件建议用于高效升压模式,这样能够动态减小外部 LC 滤波器的电流纹波和空闲电流。

TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路在使用主/从模式选项时,采用多开关频率选项来避免 AM 干扰,从而可实现多个器件的同步。

TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。