TPA2017D2RTJR

正在供货

具有 DRC、AGC、限幅器和噪声门的 2.8W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器 | RTJ | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPA2017D2RTJR.A, TPA2017D2RTJR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2017D2RTJT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPA2017D2 的特性

  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 3 SmartGain™ functions
    • AGC DRC Function
    • AGC Limiter Function
    • AGC Noise Gate Function
  • 1.7 W/Ch Into 8 at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch Into 8 at 3.6 V (10% THD+N)
  • 2.8 W/Ch Into 4 at 5 V (10% THD+N)
  • 1.5 W/Ch Into 4 at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Low Supply Current: 3.5 mA
  • Low Shutdown Current: 0.2 µA
  • High PSRR: 75 dB at 217 Hz
  • Fast Start-up Time: 5 ms
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Package
    • 4 mm × 4 mm QFN (RTJ)
  • APPLICATIONS
    • Wireless or Cellular Handsets and PDAs
    • Portable Navigation Devices
    • Portable DVD Player
    • Notebook PCs
    • Portable Radio
    • Portable Games
    • Educational Toys
    • USB Speakers

TPA2017D2 的说明

The TPA2017D2 (sometimes referred to as TPA2017) is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with SmartGain™ dynamic range compression (DRC), automatic gain control (AGC), and noise gate. It is available in a 4 mm x 4mm QFN package.

SmartGain™ functions are configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. SmartGain™ is a combined AGC DRC and Limiter that protects the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of voice or music to fit within the dynamic range of the speaker. SmartGain™ DRC, limiter, and noise gate functions can be enabled or disabled. The TPA2017D2 (TPA2017) is capable of driving 1.7 W/Ch at 4 V or 750mW/Ch at 3.6 V into 8 load or 2.8 W/Ch at 5 V or 1.5 W/Ch at 3.6 V into 4 . The device features an enable pin and also provides thermal and short circuit protection.

In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2017D2 (TPA2017) an ideal choice for Notebook PCs, PDAs and other portable applications.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPA2017D2RTJT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +