封装信息
| 封装 | 引脚 null | null |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUXL5412 的特性
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±25V
- 单电源电压范围:4.5V 至 50V
- 非对称双电源支持(例如:VDD = 37.5V,VSS = -12.5V)
- 兼容 1.2V 逻辑电平
- 低导通电阻:21Ω(典型值)
- 低导通电容:12pF(典型值)
- 超低导通电阻平坦度:0.005Ω(典型值)
- 低导通漏电流:0.002nA(典型值),40nA(最大值)
- 低电荷注入:13pC(典型值)
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- 轨到轨运行
- 双向运行
TMUXL5412 的说明
TMUXL5412 是通用的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关器件,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 50V)、双电源(±4.5V 至 ±25V)或非对称电源(例如,VDD = 37.5V,VSS = –12.5V)。TMUXL5412 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUXL5412 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUXL5412 具有先断后合开关,因此该器件可用于交叉点和多路复用应用。
TMUXL5412 是通用开关和多路复用器器件系列的一部分,强调在广泛的应用中使用,同时降低 BOM 成本。