TMUXHS221FRSWR

正在供货

具有 30V 过压保护和 1.2V 逻辑电平的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器 | RSW | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMUXHS221F 的特性

  • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活的双路单端交叉开关
  • 公共引脚上的过压保护 (OVP) - 28V,绝对最大过压 - 30V
  • IEC-61000-4-5 浪涌耐受 - +35V
  • 1.2V 兼容逻辑输入:扩展 1.2V 逻辑支持,具有 0.77VIH 0.39VIL
  • VCC = 0V 时的断电保护
  • 低 RON:9Ω(最大值)
  • BW:1.5GHz 典型值
  • 低 CON:1.3pF(典型值)
  • 低功耗禁用模式
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 人体放电模型 (HBM) 规范要求:2000V
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 10 引脚小型 UQFN 封装 - 1.8mm × 1.4mm

TMUXHS221F 的说明

TMUXHS221F 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有适用于 USB Type-C 系统的集成保护。器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关。TMUXHS221F 经过优化,可与 USB Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路配合使用。

借助自动关断电路,I/O 引脚上的 TMUXHS221F 保护可承受高达 30V 的电压,从而保护开关后的系统元件。

TMUXHS221F 采用业界通用的小型 10 引脚 QFN 封装。TMUXHS221F 的工作温度范围适用于多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。