TMUXHS221EVM

TMUXHS221EVM

立即订购

概述

TMUXHS221 评估模块 (EVM) 可用于评估数据速率高达 3Gbps 的多种高速接口,例如 USB 2.0 和 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输接口。此 EVM 还可用作用于实现 TMUXHS221 的硬件参考设计。

特性
  • 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口
  • 外部 5V 电源
  • 用于轻松进行器件配置的开关
  • 用于在测量期间从 TMUXHS211 中取消嵌入 EVM 的校准布线。
USB 转接驱动器和多路复用器
TMUXHS221 — USB 2.0 480Mbps 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器 TMUXHS221LV — 具有 1.2V 控制 IO 的 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器开关

 

协议和总线开关和多路复用器
TMUXHS221F — 具有 30V 过压保护和 1.2V 逻辑电平的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXHS221EVM — TMUXHS221 双通道差分 2:1/1:2 高速多路复用器/多路信号分离器开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXHS221EVM — TMUXHS221 双通道差分 2:1/1:2 高速多路复用器/多路信号分离器开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXHS221/LV 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-8-1
证书 TMUXHS221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频