TMUX9616QFPEVM

TMUX9616QFPEVM

立即订购

概述

TMUX9616 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。器件具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。

特性
  • 集成 SPI 控制器硬件和 GUI,用于与 TMUX9616 进行通信
  • 直接对接接头,可轻松集成 TX7516 脉冲发生器
  • VDD、VLL 和 GND 的电源端子,并在输入电源端子和器件附近填充了去耦电容器
  • 用于监控所有源极和漏极引脚及数字控制引脚的接头引脚
  • 具有 LED 信号的热关断监控电路

  • 1 条 Mini-USB 线缆

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX9616 — 具有闩锁效应抑制功能的 220V 高压 1:1、16 通道开关 TMUX9616N — 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 220V、平缓 RON、1:1 (SPST)、16 通道开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX9616QFPEVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-4-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频