封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RUM) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX8213 的特性
- 支持高电源电压:
- 双电源:±10V 至 ±50V
- 单电源:10V 至 100V
- 非对称双电源运行
-
在整个电源电压范围内提供一致的参数性能
- 闩锁效应抑制
-
高持续电流:200mA
- 低串扰:-110dB
- 低输入泄漏电流:10pA
- 低导通电阻平坦度:0.05Ω
- 低导通电阻:5Ω
- 低电容:12pF
- 无需额外逻辑轨 (V L)
- 支持 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑:高达 48V(与电源无关)
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 宽工作温度 T A:–40°C 至 125°C
- 业界通用的 TSSOP 封装和 较小的 WQFN 封装
TMUX8213 的说明
TMUX8211、TMUX8212 和 TMUX8213 是具有闩锁效应抑制并支持高电压的现代模拟开关。每个器件均具有四个独立可控的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。此器件可在双电源、单电源或非对称电源供电时正常运行,最大电源电压为 100V。TMUX821x 器件可在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。TMUX821x 系列可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V 和 5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。