封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RRP) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMUX7411F 的特性
- 宽电源电压范围:
- 单电源:8V 至 44V
- 双电源:±5V 至 ±22V
- 集成故障保护:
- 过压保护(从源极到电源或到漏极):±85V
- 过压保护:±60V
- 断电保护:±60V
- 指示故障状态的中断标志
- 故障期间的输出开路
- 器件构造可实现闩锁效应抑制
- 人体放电模型 (HBM) ESD 等级:6kV
- 低导通电阻:8.3Ω 典型值
- 平缓的导通电阻:10mΩ 典型值
- 支持的逻辑电平:1.8V
- 失效防护逻辑:高达 44V(与电源无关)
- 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
TMUX7411F 的说明
TMUX7411F、TMUX7412F 和 TMUX7413F 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关,可提供 4 通道 1:1 (SPST) 配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5 V)供电情况下运行良好。TMUX741xF 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或 −60V 的对地故障电压。在没有电源的情况下,无论开关输入条件如何,开关通道都将保持关断状态,并且逻辑引脚上的任何控制信号都会被忽略。如果任何 Sx 引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD 或 VSS)一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。在故障情况下,所选通道的漏极引脚 (Dx) 为悬空状态。TMUX741xF 器件提供低电平有效中断标志 (FF),以指示是否有任何源输入出现故障,从而帮助系统诊断。