TMUX7308FPWR

正在供货

具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器 | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX7308FPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TMUX7308F 的特性

  • 宽电源电压范围:
    • 双电源:±5V 至 ±22V
    • 单电源:8V 至 44V
  • 集成故障保护:
    • 过压保护(从源极到电源或到漏极): ±85V
    • 过压保护: ±60V
    • 断电保护: ±60V
    • 无故障通道继续运行
    • 已知状态无逻辑输入显示
    • 在过压条件下,输出被钳位到电源
  • 闩锁效应抑制
  • 支持 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑:高达 44 V(与电源无关)
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 先断后合开关
  • 业界通用的 TSSOP 和 更小的 WQFN 封装

TMUX7308F 的说明

TMUX7308F 和 TMUX7309F 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,可提供 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。这些器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 V DD = 12V,V SS = –5V)供电情况下运行良好。TMUX7308F 和 TMUX7309F 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。

在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或 -60V 的对地故障电压。无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,在没有电源的情况下,开关通道将保持关断状态。在正常工作条件下,如果任何 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过电源电压(V DD 或 V SS)一个阈值电压 (V T),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。选择故障通道后,漏极引脚(D 或 Dx)将被拉至所超过的电源(V DD 或 V SS)。

TMUX7308F 和 TMUX7309F 器件具有低电容、低电荷注入和集成式故障保护功能,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。这些器件可采用标准 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装(非常适合 PCB 空间受限的情况)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息