TMUX6136PWRG4

正在供货

0.5pA 导通状态漏电流、±16.5V、2:1 (SPDT)、2 通道精密模拟开关 | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMUX6136PWRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TMUX6136 的特性

  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:5.5pF
  • 低输入泄漏电流:5pA
  • 低电荷注入: –0.4pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速转换时间:66ns
  • 先断后合开关操作
  • SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用 TSSOP 封装

TMUX6136 的说明

TMUX6136 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚 (SELx) 具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

TMUX6136 根据 SELx 引脚的状态将两个输入 (Sx) 中的一个切换为公共输出 (D)。每个开关在 ON 位置的两个方向上导电性能同样出色,并支持高达电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,高达电源电压的信号电平将被阻断。所有开关均呈现出先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6136 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于多种便携式应用。