封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TMUX6136 的特性
- 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或10V 至 16.5V(单电源)
- 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
- 低导通电容:5.5pF
- 低输入泄漏电流:5pA
- 低电荷注入: –0.4pC
- 轨到轨运行
- 低导通电阻:120Ω
- 快速转换时间:66ns
- 先断后合开关操作
- SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
- 逻辑电平:2V 至 VDD
- 低电源电流:17µA
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
- 业界通用 TSSOP 封装
TMUX6136 的说明
TMUX6136 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚 (SELx) 具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
TMUX6136 根据 SELx 引脚的状态将两个输入 (Sx) 中的一个切换为公共输出 (D)。每个开关在 ON 位置的两个方向上导电性能同样出色,并支持高达电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,高达电源电压的信号电平将被阻断。所有开关均呈现出先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6136 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于多种便携式应用。