封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMUX182-SEP 的特性
- VID V62/26609-01XE
- 增强型航天塑料
- 支持国防与航空航天应用
- 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
- 受控基线
- Au(金)键合线和 NiPdAu 引线涂层
- 制造、封装测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
- 电离辐射总剂量额定值为 30krad (Si)
- 每个晶圆批次的辐射批次验收测试总电离剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性:
- 单粒子锁定 (SEL) 对于 47MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
- 可提供单粒子瞬态 (SET) 表征报告
- 单电源电压范围:5V 至 15V
- 双电源电压范围:高达 ±6V
- 低电容:3pF
- 双向信号路径
- 轨到轨运行
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 先断后合开关
- ESD 保护 HBM:2000V
TMUX182-SEP 的说明
TMUX182-SEP 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。该器件由单电源(5V 至 15V)、双电源(高达 ±6V)或非对称电源(例如 VDD = 6V,VSS = –3V)供电。宽电源电压范围支持这些器件用于多种航天应用场景。
TMUX182-SEP 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。