封装信息
| 封装 | 引脚 HTQFP (PZP) | 100 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28075-Q1 的特性
- TMS320C28x 32 位 CPU
- 120MHz
- IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU)
- 三角法数学单元 (TMU)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 120MHz
- IEEE 754 单精度浮点指令
- 独立于主 CPU 执行代码
- 片上存储器
- 512KB (256KW) 闪存(ECC 保护)
- 100KB (50KW) RAM(ECC 保护或奇偶校验保护)
- 支持第三方开发的双区安全
- 唯一识别号
- 时钟和系统控制
- 两个内部零引脚 10MHz 振荡器
- 片上晶体振荡器
- 窗口化看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 3.3V I/O,具有可用于 1.2V 内核电源的内部稳压器
- 系统外设
- 支持 ASRAM 和 SDRAM 的外部存储器接口 (EMIF)
- 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
- 多达 97 个具有输入滤波功能的独立可编程、多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 扩展外设中断控制器 (ePIE)
- 支持多个具有外部唤醒功能的低功耗模式 (LPM)
- 通信外设
- USB 2.0 (MAC + PHY)
- 两个控制器局域网 (CAN) 模块(引脚可引导)
- 三个高速(高达 30MHz)SPI 端口(引脚可引导)
- 两个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- 四个串行通信接口 (SCI/UART)(引脚可引导)
- 两个 I2C 接口(引脚可引导)
- 模拟子系统
- 多达三个模数转换器 (ADC)
- 12 位模式
- 每个为 3.1MSPS(系统吞吐量高达 9.3MSPS)
- 单端输入
- 多达 17 个外部通道
- 每个 ADC 上有一个采样保持 (S/H) 电路
- ADC 转换的硬件集成后处理
- 饱和偏移量校准
- 设定点计算的误差
- 具有中断功能的高电平、低电平和过零比较
- 触发至采样延迟采集
- 12 位模式
- 八个具有 12 位数模转换器 (DAC) 参考的窗口比较器
- 三个 12 位缓冲 DAC 输出
- 多达三个模数转换器 (ADC)
- 增强型控制外设
- 具有增强特性的 24 个 PWM 通道
- 16 个高分辨率脉宽调制器 (HRPWM) 通道
- 8 个 PWM 模块的 A、B 通道均具有高分辨率
- 死区支持(对于标准和高分辨率均支持)
- 6 个增强型采集 (eCAP) 模块
- 3 个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 多达 8 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道,每通道有 2 个并联滤波器
- 标准 SDFM 数据滤波
- 用于快速响应超范围情况的比较器滤波器
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 增强现有外设功能
- 支持位置管理器解决方案
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 提供的文档有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D、IEC 61508 SIL 3、IEC 60730 C 类和 UL 1998 2 类标准
- 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2 级
- 安全相关认证
- 封装选项:
- 176 引脚 PowerPAD™ 热增强型低剖面四通道扁平封装 (HLQFP) [PTP 后缀]
- 100 引脚 PowerPAD 热增强型薄型四通道扁平封装 (HTQFP) [PZP 后缀]
- 硬件内置自检 (HWBIST)
- 温度选项:
- T:–40°C 至 105°C 结温
- S:–40°C 至 125°C 结温
- Q:–40°C 至 125°C 的自然通风下(汽车应用的 AEC Q100 合格认证)
TMS320F28075-Q1 的说明
C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
TMS320F2807x 微控制器产品系列适用于高级闭环控制应用,例如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输以及感应和信号处理。为了加速应用开发,提供了适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK) 和适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)。
F2807x 是基于 TI 业内领先 C28x 内核的 32 位浮点微控制器。此内核通过三角运算硬件加速器得到了提升,该加速器利用 CPU 指令(如正弦、余弦和反正切函数)提高了转矩环路和位置计算中常见的基于三角运算的算法性能。
F2807x 微控制器产品系列具有 CLA 实时控制协处理器。CLA 是一款独立的 32 位浮点处理器,运行速度与主 CPU 相同。该 CLA 对外设触发器作出响应,并与主 C28x CPU 同时执行代码。这种并行处理功能可以有效地将实时控制系统的计算性能提高一倍。通过利用 CLA 为时间关键型功能提供服务,主 C28x CPU 自由地执行其他任务,如通信和诊断。
F2807x 器件支持高达 512KB (256KW) 的 ECC 保护板载闪存以及高达 100KB (50KW) 带奇偶校验的 SRAM。两个独立的安全区还可用于对主 C28x 进行 128 位代码保护。
模拟子系统配有多达三个 12 位 ADC,这三个 ADC 可同时管理三个独立的电源相位;同时配有多达八个窗口化比较器子系统 (CMPSS),可在过压或过流条件下使 PWM 非常快速地直接跳变。此外,器件配有三个 12 位 DAC 以及精密控制外设,例如具有故障保护功能的增强型脉宽调制器 (ePWM)、eQEP 外设以及 eCAP 单元。
双控制器区域网 (CAN) 模块(符合 ISO 11898-1/CAN 2.0B 标准)等连接外设以及具有 MAC 和全速 PHY 的 USB 2.0 端口,使用户能够将通用串行总线 (USB) 连接到其应用中。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28379D 或 LAUNCHXL-F28379D 评估板并下载 C2000Ware。
如需了解 C2000 MCU 的更多信息,请访问“C2000 概述”,网址为 www.ti.com/c2000。