TMS320F28021DAT

正在供货

具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU | DA | 38 | -40 to 105

等同于: TMS320F28021DAT.A, TMS320F28021DAT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991A2

更多 TMS320F28021 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (DA) | 38
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 40 | TUBE

TMS320F28021 的特性

  • 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz(16.67ns 周期时间)
    • 50MHz(20ns 周期时间)
    • 40MHz(25ns 周期时间)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 字节序:小端字节序
  • 器件和系统均可实现低成本:
    • 3.3V 单电源
    • 无需电源时序
    • 集成型加电和欠压复位
    • 可采用低至 38 引脚小型封装
    • 低功耗
    • 无模拟支持引脚
  • 时钟:
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 片上晶振振荡器和外部时钟输入
    • 看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 多达 22 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 每个增强型脉宽调制器 (ePWM) 中均有一个独立的 16 位计时器
  • 片上存储器
    • 闪存,SARAM,OTP,引导 ROM 可用
  • 代码安全模块
  • 128 位安全密钥和锁
    • 保护安全内存块
    • 防止固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 一个串行通信接口 (SCI) 通用异步接收器/发送器 (UART) 模块
    • 一个串行外设接口 (SPI) 模块
    • 一个内部集成电路 (I2C) 模块
  • 增强型控制外设
    • ePWM
    • 高分辨率 PWM (HRPWM)
    • 增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 模数转换器 (ADC)
    • 片上温度传感器
    • 比较器
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
  • 封装选项
    • 38 引脚 DA Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)
    • 48 引脚 PT Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
  • 温度选项
    • T:–40°C 至 105°C
    • S:–40°C 至 125°C
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

TMS320F28021 的说明

C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。

F2802x 微控制器系列提供 C28xx 内核的强大功能,同时结合低引脚数器件中高度集成的控制外设。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。

内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。

如需详细了解 C2000 MCU,请访问“C2000 概述”,地址为 www.ti.com/c2000。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息