TMS320DM369ZCEF

正在供货

DaVinci 数字媒体处理器 | ZCE | 338 | 0 to 0

等同于: TMS320DM369ZCEF.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991A2

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZCE) | 338
工作温度范围 (°C) 0 to 0
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320DM369 的特性

  • 高性能数字媒体片上系统 (DMSoC)
    • 432MHz ARMARM926EJ-S时钟速率
    • 4:2:2(8 和 16 位)接口
    • 能够处理 1080p 30fps H 264 视频
    • 引脚与 DM365、DM368、DMVA1 和 DMVA2 处理器兼容
    • 软件完全兼容 ARM9
    • 432MHz 器件支持扩展级温度
    • 支持 TI 第三代噪声滤波器
    • 支持 SMART 编解码器功能,可实现超低比特率
  • ARM® ARM926EJ-S™ 内核
    • 支持 32 位和 16 位
      (拇指模式)指令集
    • 数字信号处理器 (DSP) 指令扩展和单周期乘法累加 (MAC)
    • ARM® Jazelle技术
    • 针对实时调试的嵌入式 ICE-RT 逻辑
  • ARM9 内存架构
    • 16KB 指令缓存
    • 8KB 数据缓存
    • 32KB RAM
    • 16KB ROM
    • 小尾数法
  • 三个视频图像协处理器
    (噪声滤波器、HDVICP 和 MJCP)引擎
    • 支持多种编解码操作
    • H.264、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG、JPEG、WMV9 (VC-1)
    • 噪声过滤引擎
  • 视频处理子系统
    • 前端提供:
      • 硬件人脸识别引擎
      • 针对实时图像处理的硬件图像管道 (IPIPE)
        • 大小调整引擎
          • 1/16x 至 8x 的图像大小调整
          • 水平与垂直方向上单独控制
          • 2 个同时输出路径
      • IPIPE 接口 (IPIPEIF)
      • 图像传感器接口 (ISIF) 和 CMOS 图像接口
      • 高达 120MHz 的 16 位并行 AFE(模拟前端)接口
      • 与常见视频解码器的无缝接口
      • BT 601/BT 656/BT 1120 数字 YCbCr 4:2:2(8 位和16 位)接口
      • 直方图模块
      • 镜头失真校正 (LDC) 模块
      • 硬件 3A 统计信息采集模块 (H3A)
    • 后端提供:
      • 硬件屏幕显示 (OSD)
      • NTSC/PAL 视频编码器组合输出
      • 8 和 16 位 YCC 及最高 24 位的 RGB888 数字输出
      • 3 个数模转换器 (DAC),实现高清 (HD) 模拟视频输出
      • LCD 控制器
      • BT 601/BT 656 数字 YCbCr 4:2:2(8 和 16 位)接口
  • 模数转换器 (ADC)
  • 电源管理和实时时钟子系统 (PRTCSS)
    • 实时时钟 (RTC)
  • 16 位主机端口接口 (HPI)
  • 10/100Mbps 以太网媒体访问控制器 (EMAC)- 数字媒体
    • 符合 IEEE 802.3 标准
    • 支持媒体独立接口 (MII)
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 键位扫描
  • 视频编解码器
  • 外部存储器接口 (EMIF)
    • DDR2 和 mDDR SDRAM 16 位宽的外部存储器接口 (EMIF),共有 256MB 的地址空间 (1.8V I/O)
    • 8 和 16 位宽异步 EMIF (AEMIF)
      • 闪存接口
        • 与非门 (NAND)(8 和 16 位宽数据)
        • 16MB 或非门 (NOR) 闪存,静态随机存储器 (SRAM)
        • 一个 NAND(16 位宽数据)
  • 闪存卡接口
    • 2 个多媒体卡 (MMC) / 安全数字卡 (SD/SDIO)
    • SmartMedia/xD
  • 增强型直接存储器访问 (EDMA) 控制器(64 个独立通道)
  • 集成有 2.0 高速物理层 (PHY) 的 USB 端口支持
    • USB 2.0 高速设备
    • USB 2.0 高速主机(迷你主机、支持一个外设)
    • USB On The Go (HS-USB OTG)
  • 4 个 64 位通用定时器(每一个可配置为两个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位看门狗定时器
  • 2 个通用异步收发器 (UART)(一个带有 RTS 和 CTS 流控制的快速 UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI),每个接口均支持两片选
  • 1 个主控或受控内部集成电路 (I2C) Bus™
  • 1 个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • I2S
    • AC97 音频编解码器接口
    • 通过软件实现的 S/PDIF
    • 标准视频编解码器接口 (AICI2)
    • SPI 协议(只适用于主控模式)
    • T1 (E1) 帧的直连接口
    • 时分复用 (TDM) 模式
    • 128 通道模式
  • 四个脉宽调制器 (PWM) 输出
  • 四个 RTO(实时输出)输出
  • 多达 104 个通用 I/O (GPIO) 引脚(与其他器件功能复用)
  • 引导模式
    • 片载 ARM ROM 引导加载器 (RBL) 以从 NAND 闪存,MMC/SD,UART,USB,SPI,EMAC,或 HPI 引导
    • AEMIF(NOR 和 OneNAND)
  • 可配置省电模式
  • 晶振或外部时钟输入(典型值为 19.2、24、27 或 36MHz)
  • 灵活的锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 支持调试接口
    • IEEE 1149.1 (JTAG) 边界扫描兼容
    • 带有 4KB 跟踪缓冲存储器的 ETB(嵌入式跟踪缓冲器)
    • 可由 ARM 读取的器件修订版本 ID
  • 338 引脚球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装
    (ZCE 后缀),0.65mm 焊球间距
  • 65nm 工艺技术
  • 3.3V 和 1.8V (I/O);1.35V(内部)

应用

  • IP 摄像机
  • 机器视觉摄像机
  • 超低功耗便携式摄像机
  • 带视频功能的屏蔽门
  • 带视频功能的门禁控制面板
  • 带视频功能的消防面板
  • 视频门铃
  • 视频 IP 电话
  • USB 网络摄像机
  • 媒体播放器和适配器
  • 网络投影仪
  • 家用音频和视频设备
  • 便携式医疗成像设备和患者监视器
  • 便携式摄像机
  • 数码相框

All trademarks are the property of their respective owners.

TMS320DM369 的说明

凭借 TI 基于 DaVinci™ 技术的新款 TMS320DM369 视频处理器,开发者们现在可以在其数字视频设计中以 30 fps(编码和闭环解码)提供清晰度绝佳的 1080 p H.264 多格式视频,再也不需要担心视频格式不支持、网络带宽受限、系统储存容量有限或者成本方面的问题。

DM369 是唯一能够在运行 TI 的第三代噪声滤波技术的同时实现低光 HD H 264 720p 30fps 视频压缩的器件,其引脚与 DM365 处理器兼容,均使用在 432 Mhz 频率下运行的 ARM ARM926EJ-S 内核。这款基于 ARM9 的 DM369 器件支持符合量产标准的 H.264BP/MP/HP、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG 和 WMV9 (VC-1) 编解码器,方便客户根据应用需求灵活选用合适的视频编解码器。这些编解码器依赖独立协处理器(HDVICP 和 MJCP)运行,完全无需借助主 ARM 内核来执行压缩。这使得开发者能够在其 应用中充分利用 ARM 的性能,从而满足多通道、多流和多格式等需求。

视频监控设计师们实现了更高的压缩效率,不但能提供更大的存储容量,而且不必限制网络带宽。媒体播放和摄像机驱动 应用(例如,视频门铃、数字标牌、数字录影机、便携式媒体播放器等等)的开发者们能够充分利用低功耗特性,并通过 DM369 器件所支持的全套编解码器确保互操作性和产品可扩展性。

除了支持多格式 HD 视频,DM369 处理器还 提供 了一套外设来降低系统成本和复杂度,从而能够与视频应用所需的大多数附加外部器件无缝 接口。图像传感器接口极为灵活,足以支持 CCD、CMOS 及其他各种接口,例如 BT.656、BT1120。此外,DM369 器件还集成有大量外设为 HD 显示提供支持,其中包括 3 个内置的 10 位 HD 模拟视频数模转换器 (DAC)、DDR2/mDDR、以太网 MAC、USB 2.0、集成音频、主机端口接口 (HPI)、模数转换器 (ADC) 等 特性。 这些特性不但可降低系统总成本,而且还能节省电路板空间,从而打造更为简洁时尚的设计。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息