TMS320DM369ZCEDF

正在供货

DaVinci 数字媒体处理器 | ZCE | 338 | -40 to 85

等同于: TMS320DM369ZCEDF.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991A2

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZCE) | 338
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320DM369 的特性

  • 高性能数字媒体片上系统 (DMSoC)
    • 432MHz ARMARM926EJ-S时钟速率
    • 4:2:2(8 和 16 位)接口
    • 能够处理 1080p 30fps H 264 视频
    • 引脚与 DM365、DM368、DMVA1 和 DMVA2 处理器兼容
    • 软件完全兼容 ARM9
    • 432MHz 器件支持扩展级温度
    • 支持 TI 第三代噪声滤波器
    • 支持 SMART 编解码器功能,可实现超低比特率
  • ARM® ARM926EJ-S™ 内核
    • 支持 32 位和 16 位
      (拇指模式)指令集
    • 数字信号处理器 (DSP) 指令扩展和单周期乘法累加 (MAC)
    • ARM® Jazelle技术
    • 针对实时调试的嵌入式 ICE-RT 逻辑
  • ARM9 内存架构
    • 16KB 指令缓存
    • 8KB 数据缓存
    • 32KB RAM
    • 16KB ROM
    • 小尾数法
  • 三个视频图像协处理器
    (噪声滤波器、HDVICP 和 MJCP)引擎
    • 支持多种编解码操作
    • H.264、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG、JPEG、WMV9 (VC-1)
    • 噪声过滤引擎
  • 视频处理子系统
    • 前端提供:
      • 硬件人脸识别引擎
      • 针对实时图像处理的硬件图像管道 (IPIPE)
        • 大小调整引擎
          • 1/16x 至 8x 的图像大小调整
          • 水平与垂直方向上单独控制
          • 2 个同时输出路径
      • IPIPE 接口 (IPIPEIF)
      • 图像传感器接口 (ISIF) 和 CMOS 图像接口
      • 高达 120MHz 的 16 位并行 AFE(模拟前端)接口
      • 与常见视频解码器的无缝接口
      • BT 601/BT 656/BT 1120 数字 YCbCr 4:2:2(8 位和16 位)接口
      • 直方图模块
      • 镜头失真校正 (LDC) 模块
      • 硬件 3A 统计信息采集模块 (H3A)
    • 后端提供:
      • 硬件屏幕显示 (OSD)
      • NTSC/PAL 视频编码器组合输出
      • 8 和 16 位 YCC 及最高 24 位的 RGB888 数字输出
      • 3 个数模转换器 (DAC),实现高清 (HD) 模拟视频输出
      • LCD 控制器
      • BT 601/BT 656 数字 YCbCr 4:2:2(8 和 16 位)接口
  • 模数转换器 (ADC)
  • 电源管理和实时时钟子系统 (PRTCSS)
    • 实时时钟 (RTC)
  • 16 位主机端口接口 (HPI)
  • 10/100Mbps 以太网媒体访问控制器 (EMAC)- 数字媒体
    • 符合 IEEE 802.3 标准
    • 支持媒体独立接口 (MII)
    • 管理数据 I/O (MDIO) 模块
  • 键位扫描
  • 视频编解码器
  • 外部存储器接口 (EMIF)
    • DDR2 和 mDDR SDRAM 16 位宽的外部存储器接口 (EMIF),共有 256MB 的地址空间 (1.8V I/O)
    • 8 和 16 位宽异步 EMIF (AEMIF)
      • 闪存接口
        • 与非门 (NAND)(8 和 16 位宽数据)
        • 16MB 或非门 (NOR) 闪存,静态随机存储器 (SRAM)
        • 一个 NAND(16 位宽数据)
  • 闪存卡接口
    • 2 个多媒体卡 (MMC) / 安全数字卡 (SD/SDIO)
    • SmartMedia/xD
  • 增强型直接存储器访问 (EDMA) 控制器(64 个独立通道)
  • 集成有 2.0 高速物理层 (PHY) 的 USB 端口支持
    • USB 2.0 高速设备
    • USB 2.0 高速主机(迷你主机、支持一个外设)
    • USB On The Go (HS-USB OTG)
  • 4 个 64 位通用定时器(每一个可配置为两个 32 位定时器)
  • 1 个 64 位看门狗定时器
  • 2 个通用异步收发器 (UART)(一个带有 RTS 和 CTS 流控制的快速 UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI),每个接口均支持两片选
  • 1 个主控或受控内部集成电路 (I2C) Bus™
  • 1 个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
    • I2S
    • AC97 音频编解码器接口
    • 通过软件实现的 S/PDIF
    • 标准视频编解码器接口 (AICI2)
    • SPI 协议(只适用于主控模式)
    • T1 (E1) 帧的直连接口
    • 时分复用 (TDM) 模式
    • 128 通道模式
  • 四个脉宽调制器 (PWM) 输出
  • 四个 RTO(实时输出)输出
  • 多达 104 个通用 I/O (GPIO) 引脚(与其他器件功能复用)
  • 引导模式
    • 片载 ARM ROM 引导加载器 (RBL) 以从 NAND 闪存,MMC/SD,UART,USB,SPI,EMAC,或 HPI 引导
    • AEMIF(NOR 和 OneNAND)
  • 可配置省电模式
  • 晶振或外部时钟输入(典型值为 19.2、24、27 或 36MHz)
  • 灵活的锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 支持调试接口
    • IEEE 1149.1 (JTAG) 边界扫描兼容
    • 带有 4KB 跟踪缓冲存储器的 ETB(嵌入式跟踪缓冲器)
    • 可由 ARM 读取的器件修订版本 ID
  • 338 引脚球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装
    (ZCE 后缀),0.65mm 焊球间距
  • 65nm 工艺技术
  • 3.3V 和 1.8V (I/O);1.35V(内部)

应用

  • IP 摄像机
  • 机器视觉摄像机
  • 超低功耗便携式摄像机
  • 带视频功能的屏蔽门
  • 带视频功能的门禁控制面板
  • 带视频功能的消防面板
  • 视频门铃
  • 视频 IP 电话
  • USB 网络摄像机
  • 媒体播放器和适配器
  • 网络投影仪
  • 家用音频和视频设备
  • 便携式医疗成像设备和患者监视器
  • 便携式摄像机
  • 数码相框

All trademarks are the property of their respective owners.

TMS320DM369 的说明

凭借 TI 基于 DaVinci™ 技术的新款 TMS320DM369 视频处理器,开发者们现在可以在其数字视频设计中以 30 fps(编码和闭环解码)提供清晰度绝佳的 1080 p H.264 多格式视频,再也不需要担心视频格式不支持、网络带宽受限、系统储存容量有限或者成本方面的问题。

DM369 是唯一能够在运行 TI 的第三代噪声滤波技术的同时实现低光 HD H 264 720p 30fps 视频压缩的器件,其引脚与 DM365 处理器兼容,均使用在 432 Mhz 频率下运行的 ARM ARM926EJ-S 内核。这款基于 ARM9 的 DM369 器件支持符合量产标准的 H.264BP/MP/HP、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG 和 WMV9 (VC-1) 编解码器,方便客户根据应用需求灵活选用合适的视频编解码器。这些编解码器依赖独立协处理器(HDVICP 和 MJCP)运行,完全无需借助主 ARM 内核来执行压缩。这使得开发者能够在其 应用中充分利用 ARM 的性能,从而满足多通道、多流和多格式等需求。

视频监控设计师们实现了更高的压缩效率,不但能提供更大的存储容量,而且不必限制网络带宽。媒体播放和摄像机驱动 应用(例如,视频门铃、数字标牌、数字录影机、便携式媒体播放器等等)的开发者们能够充分利用低功耗特性,并通过 DM369 器件所支持的全套编解码器确保互操作性和产品可扩展性。

除了支持多格式 HD 视频,DM369 处理器还 提供 了一套外设来降低系统成本和复杂度,从而能够与视频应用所需的大多数附加外部器件无缝 接口。图像传感器接口极为灵活,足以支持 CCD、CMOS 及其他各种接口,例如 BT.656、BT1120。此外,DM369 器件还集成有大量外设为 HD 显示提供支持,其中包括 3 个内置的 10 位 HD 模拟视频数模转换器 (DAC)、DDR2/mDDR、以太网 MAC、USB 2.0、集成音频、主机端口接口 (HPI)、模数转换器 (ADC) 等 特性。 这些特性不但可降低系统总成本,而且还能节省电路板空间,从而打造更为简洁时尚的设计。