TMS320C28343ZAYT

正在供货

具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU | ZAY | 179 | -40 to 105

等同于: TMS320C28343ZAYT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991A2

更多 TMS320C28343 信息

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 179
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320C28343 的特性

  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 高达 300MHz(3.33ns 周期时间)
    • 1.1V/1.2V 内核、3.3V I/O、1.8V PLL/振荡器设计
  • 高性能 32 位 CPU(TMS320C28x)
    • IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 快速中断响应和处理
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 6 通道 DMA 控制器(用于 McBSP、XINTF 和 SARAM)
  • 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
    • 地址覆盖超过 2M × 16
  • 片上存储器
    • 高达 258K × 16 SARAM
    • 8K × 16 引导 ROM
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 可支持全部 64 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 字节序:小端字节序
  • 增强型控制外设
    • 十八个增强型脉冲宽度调制器(ePWM)输出
      • 含周期和频率控制的专用 16 位时基计数器
      • 单边沿,对称双边沿,或不对称双边沿输出
      • 死区生成
      • 高频载波实现的脉宽调制 (PWM) 斩波
      • 触发区输入
      • 多达 9 个在 VDD=1.1V(1.2V 时为 65ps)上支持 55ps MEP 分辨率的 HRPWM 输出
    • 6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
      • 可配置为 3 个捕捉输入或者 3 个辅助脉宽调制器输出
      • 多达 4 个事件时间戳的单脉冲捕捉
    • 3 个 32 位正交编码脉冲(QEP)模块
    • 6 个 32 位计时器和 9 个 16 位计时器
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 多达 3 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
    • 多达 2 个 SPI 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 外部 ADC 接口
  • 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 封装选项:
    • 256 球的塑料球栅阵列 (BGA) (ZFE)
    • 179 焊球 MicroStar BGA (ZHH)
  • 温度选项:
    • T:–40°C 至 105°C(ZFE、ZHH)
    • S:–40°C 至 125°C (ZFE)
    • Q:–40°C 至 125°C (ZFE)(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

TMS320C28343 的说明

TMS320C2834x (C2834x) Delfino 微控制器单元 (MCU) 器件基于 TI 现有的 F2833x 高性能浮点微控制器。C2834x 提供高达 300MHz 的浮点性能,并具有高达 516KB 的片上 RAM。C2834x 是专为实时控制应用而设计的,该器件基于 C28x 内核,因此可与所有 C28x 微控制器实现代码兼容。C2834x 的片上外设和低延迟内核使其成为对性能要求超高的实时控制应用的出色解决方案。

TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342 和 TMS320C28341 器件均属于 Delfino MCU 系列器件,是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。

本文档中,这些器件分别被缩写为 C28346、C28345、C28344、C28343、C28342 和 C28341。Table 5-1器件比较中提供了每个器件的特性汇总。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息