封装信息
封装 | 引脚 CFP (HKU) | 10 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TMP461-SP 的特性
- 符合 QMLV 标准:5962R-1721801VXC
- 热增强型 HKU 封装
- 耐辐射 (RHA):在 10mrad/s 的低剂量率 (LDR) 下,可抵抗高达 100krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
- 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 76MeV·cm2/mg
- 10 引脚 HKU 陶瓷封装
- 远程二极管温度传感器精度:±1.5°C(在 [–55°C 至 125°C] 工作温度范围内)
- 本地温度传感器精度:±2°C(在 [–55°C 至 125°C] 工作温度范围内)
- 支持在 –64°C 到 191°C 的温度范围内测量远程二极管温度
- 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C
- 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
- 35µA 工作电流 (1SPS),
3µA 关断电流 - 串联电阻抵消
- η 因子和偏移校正
- 可编程数字滤波器
- 二极管故障检测
- 两线制和 SMBus™串行接口与引脚可编程的地址兼容
TMP461-SP 的说明
TMP461-SP 器件是一款高精度、低功耗的耐辐射远程温度传感器监控器,内置有一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度,分辨率为 0.0625°C。此两线制串口接受 SMBus 通信协议,以及多达 9 个不同的引脚可编程地址。
该 器件 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。
TMP461-SP 是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的 理想选择。这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度,进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。