TMP411DADDFR

正在供货

采用 SOT23-8 封装、具有 N 因数和串联电阻校正的远程和本地温度传感器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMP411D 的特性

  • TMP411:
    • ±1°C 本地通道精度
    • ±1°C 远程通道精度
    • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
    • 提供 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装
  • TMP411D:
    • ±0.8°C 本地通道精度
    • ±0.8°C 远程通道精度
    • 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
    • 采用 8 引脚 SOT-23 封装
  • 宽工作电压范围:-40°C 至 125°C
  • 支持 I2C 和 SMBus 接口
  • 可编程分辨率:9 到 12 位
  • 可编程非理想因数
  • 串联电阻抵消
  • 用于系统校准的偏移寄存器
  • 可编程阈值限制
  • 二极管故障检测
  • 警报功能
    • ALERT 和 THERM2 引脚配置
  • 多接口地址
  • 与 ADT7461 和 ADM1032 兼容的引脚和寄存器

TMP411D 的说明

TMP411 和 TMP411D 器件均是内置本地温度传感器的远程温度传感器。用作远程温度传感器、采用二极管连接的晶体管通常是低成本、NPN 或 PNP 类型的晶体管或二极管,是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。

针对多个器件制造商的远程温度精度均为 ±1°C (TMP411) 或 ±0.8°C (TMP411D),无需校准。两线制串行接口可接受 SMBus 写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以便对警报阈值进行编程并读取温度数据。

TMP411 和 TMP411D 器件中包括的功能是:串联电阻抵消、可编程非理想因数、可编程分辨率、可编程阈值限制、用于实现最大精度的用户定义偏移寄存器、最小和最大温度监视器、宽远程温度测量范围(高达 150°C)、二极管故障检测和温度报警功能。

TMP411 器件采用 VSSOP-8 和 SOIC-8 封装,TMP411D 采用 SOT23-8 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息