TMP125AIDBVT

已停产

具有 SPI 接口和 -40 至 125°C 工作温度范围的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 数字温度传感器 | DBV | 6 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TMP125AIDBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TMP125AIDBVR 正在供货 具有 SPI 接口和 -40 至 125°C 工作温度范围的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 数字温度传感器 | DBV | 6 | -40 to 125 Replacement

功能与比较器件相似。

TMP126DCKR 正在供货 具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的 ±0.25°C SPI 温度传感器 | DCK | 6 | -55 to 175

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP125AIDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TMP125 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TMP125 的特性

  • DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
  • RESOLUTION: 10-Bit, 0.25°C
  • ACCURACY:
      ±2.0°C (max) from –25°C to +85°C
      ±2.5°C (max) from –40°C to +125°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 50µA (max)
  • WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
  • TINY SOT23-6 PACKAGE
  • OPERATION FROM –40°C to +125°C
  • APPLICATIONS
    • BASE STATION EQUIPMENT
    • COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • TELECOM EQUIPMENT
    • OFFICE MACHINES

SPI is a registered trademark of Motorola. All other trademarks are the property of their respective owners.

TMP125 的说明

The TMP125 is an SPI-compatible temperature sensor available in the tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP125 is capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of –25°C to +85°C and 2.5°C of accuracy over –40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP125 an excellent candidate for low-power applications.

The TMP125 is ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP125AIDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +