封装信息
封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TMP112 的特性
- TMP112A 不校准时的精度:
- 0°C 至 +65°C 范围内 (3.3V) 为 ±0.5°C(最大值)
- –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
- TMP112B 不校准时的精度:
- 0°C 至 +65°C 范围内 (1.8V) 为 ±0.5°C(最大值)
- –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
- TMP112N 不校准时的精度:
- –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
- TMP112Dx 不校准时的精度:
- -25°C 至 85°C 范围内 (V+ ≥ 1.5V) 为 ±0.5°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
- SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
- X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
- 低静态电流:
- 10µA 工作电流(最大值),1µA 关断电流(最大值)
- 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
- 分辨率:12 位
- 数字输出:与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容
- NIST 可追溯