封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TMP107 的特性
- 高精度(未经校准):
- –20°C 至 +70°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- –40°C 至 +100°C 范围内为 ±0.55°C(最大值)
- –55°C 至 +125°C 范围内为 ±0.7°C(最大值)
- 高分辨率:14 位 (0.015625°C)
- 与 UART 兼容的 SMAART Wire™接口:
- 最多可以菊花链方式连接 32 台设备
- EEPROM 存储器,用于唯一寻址、跳变电平编程和通用存储
- 持续转换和关断模式,可实现节能
- 针对定制更新率和节能用途的单次转换模式
- 可编程报警功能
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 工作电源范围:1.7V 至 5.5V
- 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8
TMP107 的说明
TMP107 数字输出温度传感器支持以菊花链方式连接共 32 台设备。每个传感器具有唯一的 5 位地址,存储于电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中。TMP107 能够以 0.015625°C 的分辨率读取温度,在 -20°C 至 +70°C 温度范围内的精度达 ±0.4°C。在具有高精度要求的应用中,TMP107 是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。
存储于 EEPROM 中的 5 位唯一地址在自动地址分配操作期间确定,并且基于每个传感器相对于 SMAART 线主机的位置。该器件有多种工作模式可供选择,最大程度提高了自身灵活性,不仅可针对电池操作降低功耗,还能够为实时控制应用提供高更新 速率。
TMP107 适合于各种工业、仪表、通信和环境 应用中的扩展温度测量。TMP107 采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装,额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。