TMP103FYFFR

正在供货

支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器 | YFF | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TMP103FYFFR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP103FYFFT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TMP103 的特性

  • Multiple Device Access (MDA):
    • Global Read/Write Operations
  • I2C™ and SMBus™-Compatible Interface
  • Resolution: 8 Bits
  • Accuracy: ±1°C Typical (–10°C to 100°C)
  • Low Quiescent Current:
    • 3-µA Active IQ at 0.25 Hz
    • 1-µA Shutdown
  • Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Digital Output
  • 4-Ball WCSP (DSBGA) Package

TMP103 的说明

The TMP103 is a digital output temperature sensor in a four-ball wafer chip-scale package (WCSP). The TMP103 is capable of reading temperatures to a resolution of 1°C.

The TMP103 features a two-wire interface that is compatible with both I2C and SMBus interfaces. In addition, the interface supports multiple device access (MDA) commands that allow the master to communicate with multiple devices on the bus simultaneously, eliminating the need to send individual commands to each TMP103 on the bus.

Up to eight TMP103s can be tied together in parallel and easily read by the host. The TMP103 is especially suitable for space-constrained, power-sensitive applications with multiple temperature measurement zones that must be monitored.

The TMP103 is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TMP103FYFFT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +