封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DRP) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -10 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TMF0064 的特性
- 64768 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
- 单线接口(与 1-Wire 兼容),可减少电路板的布线
- 用单线协议进行通信:15.4kbps(标准速度)和 90kbps(超速)
- 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
- 出厂设定的唯一 64 位识别号
- 工作温度范围:-10°C 至 85°C
- 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
- 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
- 采用 TO-92 (LP) 和 VSON (DRS) 封装
TMF0064 的说明
TMF0064 是一款 64Kb 串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与备选 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。
该器件通过 SDQ™ 单线串行接口进行通信,与 1-wire® 协议兼容,并支持 15.4kbps 和 90kbps 两种速度。SDQ™ 单线串行接口引脚用作器件的通信和电源引脚。存储器分为 253 个内存页,每页 256 位。数据首先被写入一个 32 字节的草稿行。在复制到 FRAM 存储器之前验证数据。
该器件在 3.3V ±5% 和 5V ±5% 两个电源电压范围内工作,额定工作范围为 –10°C 至 85°C。其工作范围涵盖了大多数应用,可实现峰值设计,以实现低成本开发。
1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。