封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMDS171 的特性
- 高清多媒体接口 (HDMI) 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 3.4Gbps 的数据传输速率
- 兼容 HDMI1.4b 电气参数。
- 支持 4k2k30p 和高达 WUXGA 12 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
- 对输入流重新定时以补偿随机抖动
- 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
- I2C 和引脚设置可编程
- 5+ 位对内偏移补偿
- 包括眼图的链路调试工具,位于 RX 均衡器之后
- 支持单端模式 ARC
- 48 引脚 7mm x 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS171)
- 工业温度范围为 -40℃ 至 85°C (TMDS171I)
TMDS171 的说明
TMDS171 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI) 重定时器。TMDS171 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT)、热插拔检测 (HPD) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS171 支持高达 3.4Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k30p 24 位/像素和高达 WUXGA 12 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS171 在低于 1Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。
TMDS171 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS171x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的 EQ 增益或自适应 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。